(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Tap Handle

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      863,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tap holder with an insert angle of 3 / 8" (9.5 mm). Right rotation, left rotation and lock can be performed by switching lever. For tapping.

Part Number
160K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

863,280 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tap Type Tap wrench Overall Length (L)(mm) 220 Trusco Code 387-9101
Mass 126 (g) Features Tap Holder of Insertion Angle 3 / 8 " (9.5 mm). Right rotation, left rotation and lock can be performed by switching lever. Application For tapping.
Material Chrome Molybdenum Steel Insertion Angle(Inch) 3/8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 160K in the Tap Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 160K trong chuỗi Tap Handle.