(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P

Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P
  • Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P
  • Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P
  • Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,265,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Fast response. Temperature measurements can be made in just 10 seconds
・ Waterproof level is IP65 equivalent
・ Temperature measurement range is -50°C to +350°C
・ Auto Power OFF function included (can be disabled)
・ Metal sensor part is ⌀3 mm x L110 mm

Part Number
AD-5605P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,265,275 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Core temperature thermometer Temperature minimal display(°C) 0.1 (-50 to 199.9), 1 (outside of -50 to 199.9) Drip-proof and Waterproof function Waterproof
Battery life Approx. 1 year (use: 4 min/day) Measurement range: central thermometer(°C) -50 to 350 Measurement accuracy: central thermometer ±0.8% rdg or ±0.8°C, whichever is greater (at 25°C)
Width(mm) 42 Depth(mm) 21 Height(mm) 204
Sensor T Type Thermocouple Temperature Sensor (Grounded Type) Main Body: Mass(g) Approx. 45 (includes batteries) Waterproof / Drip-proof type IP65
Accessory Instruction Manual External Sensor: Outer Diameter Dimension(mm) ⌀3 x L110

Please check the type/dimensions/specifications of the part AD-5605P in the Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AD-5605P trong chuỗi Core Thermometer - Thermocouple Temperature Sensor (T Type) AD-5605P.