(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locating Pin A Type (Finishing Product) (LP251A)

Locating Pin A Type (Finishing Product) (LP251A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      926,942VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Outer diameters A and B have ground finish (finished product)

 
Part Number
LP251A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)
Tolerance of B
(mm)
Tolerance of A
(mm)

926,942 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 86166 +0.020~+0.012-0.005~-0.014

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SK7 Heat Treatment Hardened (HRC50-60) Surface Treatment Black oxide finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part LP251A in the Locating Pin A Type (Finishing Product) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LP251A trong chuỗi Locating Pin A Type (Finishing Product).

Products like this...

Part Number
LP252A
LP253A
LP254A
LP255A
LP256A
LP257A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)
Tolerance of B
(mm)
Tolerance of A
(mm)

927,139 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106167 +0.020~+0.012-0.005~-0.014

927,729 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1281814 +0.024~+0.015-0.006~-0.017

1,040,056 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1481814 +0.024~+0.015-0.006~-0.017

1,040,843 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15102021 +0.024~+0.015-0.006~-0.017

1,073,695 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 16102021 +0.024~+0.015-0.006~-0.017

1,089,433 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 18102025 +0.024~+0.015-0.006~-0.017