(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Set of Taper Thread Gauge(TG) and Taper Thread (R) JIS (ISO Certified) (TG-R2-11-S)

Set of Taper Thread Gauge(TG) and Taper Thread (R) JIS (ISO Certified) (TG-R2-11-S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      15,387,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • This is a set item (plug and ring). The photo is a representative image.

Product Description

[Features]
・ A thread gauge used to inspect tapered pipe threads and pipe parallel female threads that fit into taper threads.

 
Part Number
TG-R2-11-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Tool No.

42,893,326 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R2-119335180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Gauge Ring / Thread Plug Gauge Symbol S

Please check the type/dimensions/specifications of the part TG-R2-11-S in the Set of Taper Thread Gauge(TG) and Taper Thread (R) JIS (ISO Certified) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TG-R2-11-S trong chuỗi Set of Taper Thread Gauge(TG) and Taper Thread (R) JIS (ISO Certified).

Products like this...

Part Number
TG-R1-11-S
TG-R1/16-28-S
TG-R1/2-14-S
TG-R1/4-19-S
TG-R3/4-14-S
TG-R3/8-19-S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Tool No.

28,932,925 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R1-119335120

16,838,605 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R1/16-289335000

21,019,683 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R1/2-149335080

16,285,626 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R1/4-199335040

24,751,847 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R3/4-149335100

18,704,490 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more R3/8-199335060