(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hexalobular L Type Wrench Set TXL700H

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of TXL700H

  • Type (Shape)
    L Type Wrench
  • Tip standards
    T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
  • Tip shape / tamper-proof
    T Type Tamper-Proof Type
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Weight(g)
    150
Part Number
TXL700H SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,466,583 VND

1,231,930 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

Product Description

L-type wrench for tightening/loosening T-type Torx screws.
[Features]
· Tamper-proof Torx screw compatible.
· For tightening and loosening of hexalobular screws and tamper-proof type hexalobular screws.
· Both ends have a hexalobular shape, allowing work to be performed in a narrow space.
· Electroless plating is used.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles, etc.

Specifications of TXL700H

  • Type (Shape)
    L Type Wrench
  • Tip standards
    T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
  • Tip shape / tamper-proof
    T Type Tamper-Proof Type
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Weight(g)
    150
Part Number
TXL700H SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,466,583 VND

1,231,930 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1