(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metalworking Files (Triangular / Round / Half-Round / Flat / Square) (HA15001)

Metalworking Files (Triangular / Round / Half-Round / Flat / Square) (HA15001)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ironwork files by Japan's number one brand "Tsubosan".

 
Part Number
HA15001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dimensions Overall Length
(mm)
Roughness of grain Shape File Length
(mm)
Trusco Code

394,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 mm190coarseSemi-Circular150493-0266

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type ironworking files Single Product Set Product Single Item Packaging Quantity(Pcs.) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HA15001 in the Metalworking Files (Triangular / Round / Half-Round / Flat / Square) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HA15001 trong chuỗi Metalworking Files (Triangular / Round / Half-Round / Flat / Square).

Products like this...

Part Number
HA15002
HA15003
HA15004
HA20001
HA20002
HA20003
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dimensions Overall Length
(mm)
Roughness of grain Shape File Length
(mm)
Trusco Code

394,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 mm190Second cutSemi-Circular150493-0274

430,648 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 mm190FineSemi-Circular150493-0282

561,240 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 mm190Dead-smoothSemi-Circular150493-0291

423,078 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 mm250coarseSemi-Circular200493-0304

449,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 mm250Second cutSemi-Circular200493-0312

536,626 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200 mm250FineSemi-Circular200493-0321