(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Brush (Wheel Type / Cup Type / End Type) (B5ES)

Precision Brush (Wheel Type / Cup Type / End Type) (B5ES)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      87,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Brush materials such as iron, stainless steel, brass, tampico, or Unilon are available.

Part Number
B5ES
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Type Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Material Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

87,720 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) End Brush58Soft White Fur3615000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 3 Packaging Quantity(Piece) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part B5ES in the Precision Brush (Wheel Type / Cup Type / End Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B5ES trong chuỗi Precision Brush (Wheel Type / Cup Type / End Type).

Products like this...

Part Number
B20CH
B23HS
B25CH
B25HH
B8EH
B8ES
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Type Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Material Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

456,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Cup Type Brush2010Black Hair3010000

94,860 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Wheel Brush232Soft White Fur4015000

480,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Cup Type Brush2515Black Hair3010000

295,460 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Wheel Brush255Black Hair4015000

107,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) End Brush810Black Hair3615000

862,418 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) or more End Brush810Soft White Fur3615000