(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be easily attached by simply inserting the pipe.
· Designed to prevent water intrusion with the water-swelling non-woven fabric lined on the inside.
Color | Black | Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part FEC-30A in the Coupling Quick For MIRALEX F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FEC-30A trong chuỗi Coupling Quick For MIRALEX F.
Part Number |
---|
FEC-100A |
FEC-40A |
FEC-50A |
FEC-65A |
FEC-80A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe Diameter |
---|---|---|---|---|---|
980,429 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F100 | ||
287,694 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F 40 | ||
381,166 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F50 | ||
546,207 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F65 | ||
680,862 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | MIRALEX F80 |