(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Multiple saddles can be connected (with any size).
· Saddle can be secured with one screw, and a pipe can be attached by simply snapping it in.
· With a lid to prevent the pipe from disconnecting.
Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LSY-16FV in the Connection Saddle (For Both PF Pipe And VE Pipe) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LSY-16FV trong chuỗi Connection Saddle (For Both PF Pipe And VE Pipe).
Part Number |
---|
LSY-16FVM |
LSY-22FV |
LSY-22FVM |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Compatible Pipe Diameter | Length (mm) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,870 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Milky White | MIRAFLEX SS 16, VE 16 | 36 | Milky white | ||
33,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Beige | MIRAFLEX SS22, VE22 | 44 | Beige | ||
16,500 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Milky White | MIRAFLEX SS22, VE22 | 44 | Milky white |