(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe (FPVE-14F)

Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe (FPVE-14F)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe
  • Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe
  • Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe
  • Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      111,973VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Mirai Industry resin pipe options Combination Coupling waterproof type MIRAFLEX MF ⇔ VE pipe

Part Number
FPVE-14F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Length
(mm)
Color

120,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE 14 ⇔ MIRAFLEX MF 1476Beige

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Resin Type Waterproof type

Please check the type/dimensions/specifications of the part FPVE-14F in the Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FPVE-14F trong chuỗi Combination Coupling Waterproof Type MIRAFLEX SS MF ⇔ VE Pipe.

Products like this...

Part Number
FPVE-16F
FPVE-16FH
FPVE-16FK
FPVE-16FM
FPVE-22F
FPVE-22FH
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Compatible Pipe Diameter Length
(mm)
Color

125,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE 16 ⇔ MIRAFLEX MF 1682Beige

125,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyVE 16 ⇔ MIRAFLEX MF 1698Gray

125,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BlackVE 16 ⇔ MIRAFLEX MF 1698Black

125,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Milky WhiteVE 16 ⇔ MIRAFLEX MF 1698Milky white

176,828 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) BeigeVE 22 ⇔ MIRAFLEX MF 2298Beige

176,828 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) GreyVE 22 ⇔ MIRAFLEX MF 22116Gray