(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

DSP Motor Protection Relay (Economical) (DSP-VIP-5TM-70Z7)

DSP Motor Protection Relay (Economical) (DSP-VIP-5TM-70Z7)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,324,755VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DSP-VIP-5TM-70Z7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplied Grid Voltage Load (Current/power) setting (70 Type) Load (Current/power) setting (external CT application) Video current Operating power Description Remark Current Hour Insulation resistance Alarm ON-OFF SW button Automatic restart after main power failure Communication function (RMS 4-20 mA) Remarks

11,717,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -0.2A~70A0.4~3000A30mA~4AAC85–260 VAC, 50/60 Hz (90 VDC–370 VDC), 24 VAC/DC (on request)Basic type + 4-20 mA Current Output typeDisplay Meter Detachable-------ZCT external type

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part DSP-VIP-5TM-70Z7 in the DSP Motor Protection Relay (Economical) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DSP-VIP-5TM-70Z7 trong chuỗi DSP Motor Protection Relay (Economical).

Products like this...

Part Number
DSP-VIP-5EM-70Z7
DSP-VIP-5SM-70Z7
DSP-VIP-5TL-70Z7
DSP-VIP-PL-70Z7
DSP-VIP-PL-70Z7-ZCT
DSP-VIP-PM-70Z7
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplied Grid Voltage Load (Current/power) setting (70 Type) Load (Current/power) setting (external CT application) Video current Operating power Description Remark Current Hour Insulation resistance Alarm ON-OFF SW button Automatic restart after main power failure Communication function (RMS 4-20 mA) Remarks

10,442,845 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -0.2A~70A0.4~3000A30mA~4AAC85–260 VAC, 50/60 Hz (90 VDC–370 VDC), 24 VAC/DC (on request)Basic type (Over Current, phase loss, reverse phase, ground fault)Display Meter Detachable-------ZCT external type

11,046,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -0.2A~70A0.4~3000A30mA~4AAC85–260 VAC, 50/60 Hz (90 VDC–370 VDC), 24 VAC/DC (on request)5 CM + Paragraph FunctionDisplay Meter Detachable-------ZCT external type

10,666,452 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -0.2A~70A0.4~3000A30mA~4AAC85–260 VAC, 50/60 Hz (90 VDC–370 VDC), 24 VAC/DC (on request)Basic type + 4-20 mA Current Output typeDisplay integrated type-------ZCT external type

22,187,125 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 Phase, AC 100 V-600 V, 50/60 Hz0.2A~70A/0.2KW~52.4KW(AC480V)0.4~3000A30mA~10AAC85~AC260V, 50/60Hz(DC90V~DC370V), 24VAC/DCLoaderData Input Device/Panel Mounting Type-------ZCT external type

22,974,254 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 Phase, AC 100 V-600 V, 50/60 Hz0.2A~70A/0.2KW~52.4KW(AC480V)0.4~3000A30mA~10AAC85~AC260V, 50/60Hz(DC90V~DC370V), 24VAC/DCZCT built-in typeData Input Device/Panel Mounting Type-------Built-in ZCT

23,233,645 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3 Phase, AC 100 V-600 V, 50/60 Hz0.2A~70A/0.2KW~52.4KW(AC480V)0.4~3000A30mA~10AAC85~AC260V, 50/60Hz(DC90V~DC370V), 24VAC/DCDisplay MeterData Input Device/Panel Flush Mounting Type-------ZCT external type