(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Terminal Block JK128R-500 (Part Number)

Terminal Block JK128R-500
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,233VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK128R-500-02
JK128R-500-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins

54,233 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2

58,023 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cable connection Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 300
Wire connection method Screw Fixing Connection direction Straight Insulation resistance 5000M/1000V
Withstand Voltage AC1500V/1Min Wire specification(AWG) 24-12(2.5mm2) Allowable Ambient Temperature Range(℃) -40~+105
Screw material M2.5 Contact Point Material Brass Head Material Brass,Tin plated
Housing PA66, UL94V-0  Contact Resistance(mΩ) 20 Maximum welding temperature +250→for 5 Sec.
Torque 0.4Nm(3.6lb.in) Sheath 6-7mm