(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Screw Type Grounding Terminal Block-WT Series Green/Yellow

Screw Type Grounding Terminal Block-WT Series Green/Yellow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      200,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
57.535.9055.0
57.570.9055.0
58.503.9055.0
58.504.9055.0
58.506.9055.0
58.510.9055.0
58.516.9055.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Width / length / height, incl. TS 7.5
(mm)
Wire strip length
(mm)
Cross section fine-stranded
(㎟)
Cross section solid/stranded
(㎟)
Rated voltage
(V)
Std. Pack

3,424,446 VND

20 Piece(s) Quote WKN 35 SL/U16 / 63 / 682010-3510-5080020

9,046,584 VND

20 Piece(s) Quote WKN 70 SL/U24 / 75 / 812410-7016-9580020

5,436,090 VND

100 Piece(s) Quote WT 2,5 PE5 / 48 / 4890.14-40.14-41000100

200,983 VND

100 Piece(s) 42 Day(s) WT 4 PE6 / 48 / 4890.14-60.14-61000100

6,715,170 VND

100 Piece(s) Quote WT 6 PE8 / 48 / 48110.2-100.2-101000100

3,997,125 VND

50 Piece(s) Quote WT 10 PE10 / 48 / 48130.5-160.5-16100050

5,072,715 VND

100 Piece(s) Quote WT 16 PE12 / 58 / 54154-251.5-251000100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method DIN rail mounting Parts/Completed products Parts
Number of Poles(Pole) 1 Number of input/outputs 1 to 1 Technical data(IEC) EN 60 947-7-2
Rated impulse voltage(㎸) 8 Pollution degree 3