(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Surge Killer (Three Phase Type)

Surge Killer (Three Phase Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      465,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・The surge capacity is large as a compact form.
・It can be installed directly to the distribution box.
・There is no motion delay phenomenon for steep surge and response is excellent.
・The limiting voltage is low to obtain a definite protective effect.
・Related Keywords: KEM, KEM, Magnetic Breaker

Part Number
K3NR-20471
K3NRD-15471
K3NRH-20102
K3NRH-20152
K3NRH-20821
K3NRTA-15471
K3NRTB-15471
K3NRTC-15471
K3NRTMA-15471
K3NRTMB-15471
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage Type Barista size
(Φ)
Varistor voltage
(V)
Maximum operating voltage
(VAC/VDC)
Maximum peak current
(kA)

465,088 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeWire type20470300/38510

465,088 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeWire type15470300/3856

1,029,143 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) High voltage typeChannel type201,000625/82510

1,072,531 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) High voltage typeChannel type201,500950/121010

985,753 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) High voltage typeBolt mounting type20820510/67010

616,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeMagnet coil Terminal type15470300/3856

616,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeMagnet coil Terminal type15470300/3856

616,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeMagnet coil Terminal type15470300/3856

616,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeMagnet coil Terminal type15470300/3856

616,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Low-Voltage TypeMagnet coil Terminal type15470300/3856

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Phase 3 Phase Operating Temperature Range(℃) -40~+85