(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

European Control Box Q Transparent Hinge

European Control Box Q Transparent Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      958,682VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EQ-ATH-1919-13
EQ-ATH-1928-13
EQ-ATH-1928-18
EQ-ATH-1938-13
EQ-ATH-1938-18
EQ-ATH-2828-13
EQ-ATH-2838-13
EQ-ATH-2838-18
EQ-ATH-2856-13
EQ-ATH-3856-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

958,682 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190190130

1,114,191 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190280130

1,311,233 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190280180

1,374,846 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190380130

1,572,871 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190380180

1,343,080 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280280130

1,555,167 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280380130

1,860,749 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280380180

2,491,662 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 280560130

3,125,059 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 380560180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Others Protection function (environmentally resistant) IP66
Installation Indoors