(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Terminal Box N Series, Opaque Hinge

Terminal Box N Series, Opaque Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      521,711VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EN-AGH-0811-07
EN-AGH-0815-07
EN-AGH-0820-07
EN-AGH-0825-07
EN-AGH-1111-07
EN-AGH-1212-07
EN-AGH-1318-10
EN-AGH-1520-10
EN-AGH-1520-13
EN-AGH-1525-10
EN-AGH-1525-13
EN-AGH-2020-10
EN-AGH-2020-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

521,711 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8011070

558,544 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8015070

632,212 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8020070

664,058 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8025070

566,559 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11011075

616,678 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12512575

550,090 VND

1 Piece(s) Same day 130180100

777,949 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150200100

846,908 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150200130

811,837 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150250100

892,536 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150250130

825,408 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200200100

915,181 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200200130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Others Protection function (environmentally resistant) IP66
Installation Indoors