(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Interface Terminal Block SA Series

Interface Terminal Block SA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      635,535VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA-1H20S
SA-1H40S
SA-1H50B
SA-1H50S
SA-4F40S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector Number of Poles
(Pole)
Dimension vertical
(mm)
Mounting Connector Model Cable side connector model

635,535 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MIL connector2057.5HIF3BA-20PA-2.54DSAHIF3BA-20D-2.54R

799,013 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MIL connector40107.5HIF3BA-40PA-2.54DSA, XG4A-4031HIF3BA-20D-2.54R, XG4M-4030

933,356 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) MIL connector50132.2HIF3BB-20PA-2.54DSAHIF3BB-50D-2.54R

933,356 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MIL connector50132.2HIF3BA-20PA-2.54DSAHIF3BA-50D-2.54R

885,793 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) FCN connector40107.5FCN-364P040-AU, 1747053-1FCN-367J040-AU, 1903404-1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal Block Clamp Screw Mounting Method With DIN Rail Pitch Between Terminals(mm) 5
Supported equipment Others Dimension width(mm) 48 Rated Voltage 125V AC / 24V DC
Rated Current 1A Insulation resistance 100 MΩ or more (500 VDC) Withstand Voltage AC500V 1min
Compliant Wire Solid wire 0.5–1.5 mm² Stranded wire UL: 17 - 22 AWG/IEC: 1.0 mm² Operating Ambient Temperature -10 - 50 (with No Condensation)