(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Interface Terminal Block ULTRA Series

Interface Terminal Block ULTRA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,064,914VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SE-1H80D
SE-4F80D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector Mounting Connector Model Cable side connector model

1,064,914 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) MIL connectorHIF3BA-40PA-2.54DSA×2, XG4A-4031×2HIF3BA-40D-2.54R×2, XG4M-4030×2

1,238,471 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) FCN connectorFCN-364P040-AU×2, 1747053-1×2FCN-367J040-AU×2, 1903404-1×2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Terminal Block Screw M3 Number of Poles(Pole) 80 Mounting Method With DIN Rail
Pitch Between Terminals(mm) 7.62 Supported equipment Others Dimension vertical(mm) 173.6
Dimension width(mm) 70 Rated Voltage 125V AC / 24V DC Rated Current 1A
Insulation resistance 100 MΩ or more (500 VDC) Withstand Voltage AC500V 1min Compliant Wire AWG22-16(1.5㎟/MAX)
Terminal Screw M3×6L Screw Torque 1.2N/m(12Kgf/㎝) Operating Ambient Temperature(°C) -10 - 50 (with No Condensation)