(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Anti-dust cap to prevent contamination with foreign matter, and protect the connection part. Special dust proof cap for easily detachable push-pull one-touch connector "PR04 series".
Part Number |
---|
PRC04-16RC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number Of Cores (Core) |
---|---|---|---|---|---|---|
50,148 VND | 2 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 ~ 14 |
Loading...Tải…
Compatible Connector | Circular Connector | Chain/Wire | N/A | Material | Resin |
---|---|---|---|---|---|
Color | Other | Protection Function (Environmental Resistance) | Other | Specifications | For panel mount |
Type | Dust proof cap for PRC04 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PRC04-16RC in the PRC04 Series Connector Dust Proof Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PRC04-16RC trong chuỗi PRC04 Series Connector Dust Proof Cap.
Part Number |
---|
PRC04-20RC |
PRC04-26RC |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number Of Cores (Core) |
---|---|---|---|---|---|---|
50,148 VND | 2 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 12 ~ 19 | ||
50,258 VND | 2 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 21 ~ 37 |