(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ø15 × 50 mm, normal fusing type B fuse tube F-7170 series. It is a PSE mark product, made in Japan.
Type | Tube Type | Rated Voltage(V) | AC250 | Fusing property | B Type |
---|---|---|---|---|---|
Lead Wire | NA | Fuse size | φ 15 × 50 mm | Operating surrounding temperature | 25°C |
Representative Standard | PSE | Main insulation material | P.B.T.(UL94V-0) | Rated block current(A) | 2500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-7170-5A in the F-7170 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-7170-5A trong chuỗi F-7170 Series.
Part Number |
---|
F-7170-10A |
F-7170-15A |
F-7170-20A |
F-7170-30A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
225,869 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 10 | ||
225,869 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 15 | ||
233,936 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | ||
233,936 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 |