(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
EIA JIS Rack Panel, AP Series (AP-44B)

EIA JIS Rack Panel, AP Series (AP-44B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· EIA JIS rack panel (AP).

 
Part Number
AP-44B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor/Surface treatment W
(mm)
H
(mm)

286,671 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Black482.644

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum t(mm) 3 Material Aluminum

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-44B in the EIA JIS Rack Panel, AP Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-44B trong chuỗi EIA JIS Rack Panel, AP Series.

Products like this...

Part Number
AP-177S
AP-199S
AP-222S
AP-44S
AP-88B
AP-88S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor/Surface treatment W
(mm)
H
(mm)

620,255 VND

1 Piece(s) Same day 10Silver482.6177

683,256 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Silver480199

771,120 VND

1 Piece(s) Same day 10Silver482.6221.5

285,288 VND

1 Piece(s) Same day 10Silver482.644

430,650 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Black482.688

402,421 VND

1 Piece(s) Same day 10Silver482.688