(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

XYZ-Axis Manual Stage Dovetail D3-2518

XYZ-Axis Manual Stage Dovetail D3-2518
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,449,158VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, XYZ-Axis, Manual Stage

Part Number
D3-2518-L6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

20,449,158 VND

1 Piece(s) 11 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feeding Method Rack & pinion Table Material Aluminum Travel Guide Dovetail
Table Size (Length) L(mm) 25 Table Size (Width) W(mm) 25 Stroke (X Distance)(mm) ±5

Please check the type/dimensions/specifications of the part D3-2518-L6 in the XYZ-Axis Manual Stage Dovetail D3-2518 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D3-2518-L6 trong chuỗi XYZ-Axis Manual Stage Dovetail D3-2518.