(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Process Foot Base

Process Foot Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      462,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
· Material : Steel(Milling Process)
· Surface : Nickel(N), Electroless Nickel(E)
· It is a product used as foot base that can support heavy weight products by being attached on cross section of frame
before level foot is attached.

 
Part Number
C-SFP8080-M20-N
SFP4020-N
SFP6030-N
SFP8040-M20-N
SFP8080-M20-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

729,505 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

462,171 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

483,120 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

544,105 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

717,064 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1