(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers G135

One Side Probe - Mounting Pitch 0.100 (2.54) Test Centers G135
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G135M
G170DW
G170SW
G170TW
G170W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)
Type

394,704 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) One Side Probe2.54Straight Crown6.51.55.1~8-69-G135M

38,331 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.68-

38,331 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.68-

38,331 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.68-

38,331 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----1.51~2--1.68-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard