(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Computer Equipment Castor 30 Series

Computer Equipment Castor 30 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      492,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Dual Race Way Structure for Rotation Improvement
·Heat-treated rotation components
·Bolt type Side Brake Standard Specification
·Excellent Bottom Surface Protection Function and Excellent Rotation Performance of Wheel
·Safety Structure for High-load and low-height
·Zinc plating basic specification
·Bolt type Brake basic specification

 
Part Number
3030S-A1-HP-SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

492,340 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 220.01~320.00 Specifications (")(Ø) 43 Load Category Heavy Load
Allowable Load(kg) 250 Rotating/Fixed Rotation Thickness(mm) 48
Wheel Material Heavy Duty Plastic Bearing Type Ball Overall Height(mm) 103
Radius of Rotation(mm) 61 Option Side Rock Bracket Mounting Part Type Flat Plate Type (A1)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3030S-A1-HP-SB in the Computer Equipment Castor 30 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3030S-A1-HP-SB trong chuỗi Computer Equipment Castor 30 Series.