(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Oldham Coupling KOH Series

Oldham Coupling KOH Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      368,650VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Domestic Coupling Kasco (kosa) is a product.

Part Number
KOH-16-3-3
KOH-16-4-5
KOH-16-5-5
KOH-16-6-6
KOH-16C-3-3
KOH-16C-5-5
KOH-20-5-8
KOH-20-6-6
KOH-20-6-8
KOH-20C-4-4
KOH-20C-8-8
KOH-25-5-10
KOH-25-6-10
KOH-25C-5-5
KOH-25C-6-10
KOH-25C-8-8
KOH-32-9.525-14
KOH-32-10-14
KOH-32-12-12
KOH-32C-6-6
KOH-32C-6-8
KOH-32C-8-10
KOH-32C-10-10
KOH-32C-10-11
KOH-32C-10-14
KOH-32C-12-14
KOH-43C-8-8
KOH-43C-14-16
KOH-43C-15-19
KOH-43C-18-18
KOH-53-18-18
KOH-53C-10-10
KOH-63-15-15
KOH-73-28-28
KOH-73C-18-18
KOHM-16C-4-6
KOHM-20C-4-8
KOHM-20C-5-5
KOHM-32C-10-10
KOHM-43C-12-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. (machined) D1
(Ø)
Shaft Bore Dia. (machined) D2
(Ø)
Outer Dia. A
(Ø)
Overall Length W
(mm)
Allowable Torque
(N•m)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)

368,650 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 331617.911130000.1

368,650 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 451617.911130000.1

368,650 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 551617.911130000.1

368,650 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 661617.911130000.1

441,751 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 331623.911130000.1

441,751 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 551623.911130000.1

383,229 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 582019.61.51.5110000.1

383,229 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 662019.61.51.5110000.1

383,229 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 682019.61.51.5110000.1

459,900 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 442025.41.51.5110000.1

459,900 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 882025.41.51.5110000.1

398,783 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 51025252.52100000.1

398,783 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 61025252.52100000.1

475,885 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 552531.62.52100000.1

475,885 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6102531.62.52100000.1

475,885 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 882531.62.52100000.1

425,447 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 9.52514323272.590000.2

425,447 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1014323272.590000.2

425,447 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1212323272.590000.2

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 66324572.590000.15

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 68324572.590000.15

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 810324572.590000.15

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1010324572.590000.15

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1011324572.590000.15

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1014324572.590000.15

532,226 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1214324572.590000.15

857,557 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 884351.412.5380000.15

857,557 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 14164351.412.5380000.15

857,557 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 15194351.412.5380000.15

857,557 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 18184351.412.5380000.15

916,595 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 18185358203.270000.15

1,019,198 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10105358203.270000.2

1,262,630 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 15156377353.560000.2

1,456,664 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 28287375.5603.545000.2

2,442,906 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 18187381.5653.545000.2

441,599 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 461620.511130000.1

459,595 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 482021.41.51.5110000.1

459,595 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 552021.41.51.5110000.1

530,000 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1010323572.590000.2

779,243 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 12124346.412.5380000.15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Oldham Application Standard / Stepping Motor Features High Torque
Body Material Aluminum Alloy Allowable Angular Misalignment(deg) 1.5 Product Category Coupling Main Body
Buffer Material Polyacetal