(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Material] Zinc Diecast
[Processing] Paint
Part Number |
---|
ECN8080X16-M10 |
ECN8080X16-M12 |
ECN8080X16-M16 |
ECN8080X16-M20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Adjuster Mounting M Diameter (mm) | Thread Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,171,639 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 10 | M10x1.5 | ||
1,020,788 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 12 | M12x1.75 | ||
1,019,530 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 16 | M16x2 | ||
1,049,171 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 20 | M20x2.5 |
Loading...Tải…
Material | Zinc | Series | IMAO (item) Line 8 |