(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Line5 End Connectors 5 L5-ECN4020A-M8

Line5 End Connectors 5 L5-ECN4020A-M8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      440,882VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Line 5 profile dedicated connector. [Materials]zinc die-cast. "Treatment" coating

 
Part Number
L5-ECN4020A-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

440,882 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Adjuster Mounting M Diameter(mm) 8 Series IMAO (item) Line 5
Thread Size(mm) M8x1.25

Please check the type/dimensions/specifications of the part L5-ECN4020A-M8 in the Line5 End Connectors 5 L5-ECN4020A-M8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L5-ECN4020A-M8 trong chuỗi Line5 End Connectors 5 L5-ECN4020A-M8.