(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Linear Stage M1-6137

Linear Stage M1-6137
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,174,456VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】 The image may be different from the real object. Please Refer to the Drawings for Details.
• Related Keywords: MMT, X-Axis, Manual Stage

Part Number
M1-6137-C1
M1-6137-L1
M1-6137-R1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLoad Capacity (Range Selectable)
(N)
Table Material Table Surface Treatment Table Size (Thickness) H (Range Selectable)
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Load Capacity
(N)
Table Size (Thickness) H
(mm)
Feed Knob Position Clamp Reversed Through Hole (Table Center Hole) Readable Resolution Weight
(g)

8,174,456 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 50.1~100AluminumBlack Alumite15.1~2010058.8418Center of the entire axesStandardStandardNone0.01900

8,660,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -------Side of the entire axes-Left---

8,660,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -------Side of the entire axes-Right---

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 41~60 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 91~120 Stroke (Range Selectable) ±10 to 30mm
Feeding Method Micrometer head Travel Guide Cross Roller Product Category Main Body
Table Size (Length) L(mm) 60 Stroke (X Distance)(mm) ±12.5 Type X-axis stage