(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SUS 18/8(SUS304) FLAT HEAD CAP SCREWS-KF (KN-264)【100-1,000 Pieces Per Package】

SUS 18/8(SUS304) FLAT HEAD CAP SCREWS-KF (KN-264)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,708,727VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-153-M2X3
KN-153-M2X4
KN-153-M2.5X4
KN-153-M3X4
KN-153-M4X8
KN-153-M6X60
KN-153-M6X70
KN-153-M8X60
KN-153-M8X70
KN-153-M8X80
KN-153-M10X16
KN-153BL-M2X3
KN-153BL-M2X4
KN-153BL-M2.5X4
KN-153BL-M3X4
KN-153BL-M6X60
KN-153BL-M6X70
KN-264-M4-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length L (mm) Pitch Number of interventions
(PCS)

9,829,244 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 230.8500

6,788,961 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 240.8500

8,264,839 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 2.541500

11,511,720 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 341500

3,169,192 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 481500

5,694,942 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 6602100

7,674,480 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 6702100

9,091,305 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 8601100

11,730,135 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 8701100

17,179,016 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 8801100

5,755,860 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 10161100

14,699,583 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 231.25500

10,153,913 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 241.25500

12,338,185 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 241.25500

17,208,563 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

9 Day(s) 341.5500

8,253,020 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 6600.8100

11,458,574 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s) 6700.8100

1,708,727 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 4811000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Countersunk Material Stainless Additional Shape Standard