(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Turnbuckle-Jaw (self-locking nut)

Turnbuckle-Jaw (self-locking nut)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,954,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ By cutting the right and left threads on both sides, it is a tightening member that can be tightened simultaneously on the left and right in 1 rotation

 
Part Number
TB-12J-316
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,954,925 VND

1 Piece(s) 20 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Turnbuckles Material SUS316 Thread Dia. M12
Dimension d(mm) 12 Dimension L1(mm) 283 Dimension L2(mm) 160
Dimension L(mm) 200 Dimension H(mm) 110 Dimension A(mm) 21
Working Load 500kg Dimension S(mm) 14

Please check the type/dimensions/specifications of the part TB-12J-316 in the Turnbuckle-Jaw (self-locking nut) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TB-12J-316 trong chuỗi Turnbuckle-Jaw (self-locking nut).