(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Integral Type Roller Brush

Integral Type Roller Brush
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KSB-SR2-CA-[0.15,​0.3]-[12,​15,​20,​25,​27]-[25-70/1]-[50-1000/1]-[8-26/1]-[8-26/1]-[6-25/1]-[6-25/1]
KSB-SR2-N1-[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]-[12,​15,​20,​25,​27,​34]-[25-100/1]-[50-2000/1]-[8-33/1]-[8-33/1]-[6-30/1]-[6-30/1]
KSB-SR2-N2-0.1-[12,​15,​20,​25,​27,​34]-[25-100/1]-[50-2000/1]-[8-33/1]-[8-33/1]-[6-30/1]-[6-30/1]
KSB-SR2-PP-[0.2,​0.3,​0.5]-[25,​27,​34]-[25-100/1]-[50-2000/1]-[15-33/1]-[15-33/1]-[10-30/1]-[10-30/1]
KSB-SR2-TH-0.05-[12,​15,​20,​25]-[25-70/1]-[50-1000/1]-[8-19/1]-[8-19/1]-[6-18/1]-[6-18/1]
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBrush Filament Axis Outer Diameter D1 Brush Total Outer Diameter D2 F-Axis End Processing Length L P-Axis End Processing Q-Axis End Processing T-Axis End Processing Wire Diameter

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Carbon12 ~ 2725 ~ 706 ~ 2550 ~ 10008 ~ 268 ~ 266 ~ 250.15 ~ 0.3

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Nylon 6612 ~ 3425 ~ 1006 ~ 3050 ~ 20008 ~ 338 ~ 336 ~ 300.1 ~ 0.5

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Nylon 61212 ~ 3425 ~ 1006 ~ 3050 ~ 20008 ~ 338 ~ 336 ~ 300.1

-

1 Piece(s) 11 Day(s) PP25 ~ 3425 ~ 10010 ~ 3050 ~ 200015 ~ 3315 ~ 3310 ~ 300.2 ~ 0.5

-

1 Piece(s) 11 Day(s) Thunderon12 ~ 2525 ~ 706 ~ 1850 ~ 10008 ~ 198 ~ 196 ~ 180.05

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Brush Holder Material SUS304