(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Folding Handle

Folding Handle
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CA-1007-101A
CA-1007-101B
CA-1007-102A
CA-1007-102B
CA-1007-103A
CA-1007-103B
CA-1007-201A
CA-1007-201B
CA-1007-202A
CA-1007-202B
CA-1007-203A
CA-1007-203B
CA-1007-204A
CA-1007-204B
CA-1007-205A
CA-1007-205B
CA-1007-301A
CA-1007-302B
CA-1007-303A
CA-1007-303B
CA-1007-304A
CA-1007-304B
CA-1007-305A
CA-1007-305B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMain Body Material Height H
(mm)
Main Body, Surface Treatment Dimension L
(mm)
Dimension W
(mm)
Screw designation M

301,240 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Stainless35.5Gloss polishing5021.5M5

115,480 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Steel35.5Chrome Plating5021.5M5

376,890 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless35.5Gloss polishing7521.5M5

149,670 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Steel35.5Chrome Plating7521.5M5

409,630 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless47Gloss polishing9021.5M5

173,550 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Steel47Chrome Plating9021.5M5

344,760 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless47Gloss polishing6829M6

138,210 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Steel47Chrome Plating6829M6

409,090 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless35.5Gloss polishing9029M6

173,430 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Steel35.5Chrome Plating9029M6

517,380 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless57Gloss polishing10029M6

491,813 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Steel57Chrome Plating10029M6

484,590 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless47Gloss polishing11029M6

451,160 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Steel47Chrome Plating11029M6

539,930 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Stainless57Gloss polishing12029M6

235,660 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Steel57Chrome Plating12029M6

517,160 VND

1 Piece(s) Same day Stainless47Gloss polishing10034M10

215,740 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel47Chrome Plating12034M10

647,580 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Stainless57Gloss polishing12534M10

261,260 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Steel57Chrome Plating12534M10

862,710 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Stainless57Gloss polishing15034M10

347,300 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Steel57Chrome Plating15034M10

1,277,271 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) Stainless57Gloss polishing18034M10

389,600 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Steel57Chrome Plating18034M10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Face link type Surfaced Type Category U shape Mounting Method Male screw
Additional Function Folding Handle Cross Sectional Shape Rectangular