(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

FKN (Penta-Head Nut)

FKN (Penta-Head Nut)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,530VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FKN-L-M6
FKN-L-M8
FKN-L-M10
FKN-L-M12
FKN-M-M6
FKN-M-M8
FKN-M-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H d C

283,994 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6582718928155826

32,760 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 8582718928155826

286,211 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10582718928155826

37,640 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12582718928155826

22,530 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6462214824134623

22,940 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 8462214824134623

273,102 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10462214824134623

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Pentagon
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Fixing hole Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None