(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cross Roller Guide (WRGW Type)

Cross Roller Guide (WRGW Type)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,047,323VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· There are V-grooved roller surfaces on both sides of the central rail, making it compact and easy to use.
· Configured as a set of 3 dedicated rails and 2 roller cages.

 
Part Number
WRGW1030-7Z
WRGW1040-10Z
WRGW1050-13Z
WRGW1060-16Z
WRGW1070-19Z
WRGW1080-21Z
WRGW2030-5Z
WRGW2060-11Z
WRGW2075-13Z
WRGW2090-16Z
WRGW2105-18Z
WRGW2120-21Z
WRGW3050-7Z
WRGW3075-10Z
WRGW3100-14Z
WRGW3125-17Z
WRGW3150-21Z
WRGW3175-24Z
WRGW3200-28Z
WRGW4080-7Z
WRGW4120-11Z
WRGW4200-19Z
WRGW4240-23Z
WRGW4280-27Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Stroke D
(mm)
Number of rollers L
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Basic rated load/dynamic
(C(kN))
Basic rated load/Fixed
(Co(kN))
Mass
(kg/m)
B1
(mm)
B2
(mm)
P1
(mm)
M x P2
(mm)
N1
(mm)
M2 x P3
(mm)
N2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)

2,195,636 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 221.57304.53.8M231.41.50.630.920.46177.613.42 x 1051 x 10101.65+0.0100-0

2,413,804 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 271.510404.53.8M231.41.50.951.530.46177.613.43 x 1052 x 10101.65+0.0100-0

2,935,749 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 321.513504.53.8M231.41.51.091.840.46177.613.44 x 1053 x 10101.65+0.0100-0

3,110,584 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 371.516604.53.8M231.41.51.372.450.46177.613.45 x 1054 x 10101.65+0.0100-0

3,458,976 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 421.519704.53.8M231.41.51.502.750.46177.613.46 x 1055 x 10101.65+0.0100-0

3,677,199 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 521.521804.53.8M231.41.51.633.060.46177.613.47 x 1056 x 10101.65+0.0100-0

1,896,229 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1825306.55.5M34.4220.461.080.982411191 x 157.5-152.55+0.0100-0

2,338,270 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 30211606.55.5M34.4220.962.710.982411193 x 157.52 x 15152.55+0.0100-0

2,559,303 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 44213756.55.5M34.4221.113.250.982411194 x 157.53 x 15152.55+0.0100-0

2,780,339 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 50216906.55.5M34.4221.394.340.982411195 x 157.54 x 15152.55+0.0100-0

3,391,874 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 642181056.55.5M34.4221.524.380.982411196 x 157.55 x 15152.55+0.0100-0

3,699,685 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 702211206.55.5M34.4221.655.420.982411197 x 157.56 x 15152.55+0.0100-0

1,741,457 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) 2837508.58.3M463.12.52.713.671.943616.6291 x 2512.5-253.3+0.0120-0

2,102,066 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 48310758.58.3M463.12.54.066.111.943616.6292 x 2512.51 x 25253.3+0.0120-0

2,462,674 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 583141008.58.3M463.12.55.288.551.943616.6293 x 2512.52 x 25253.3+0.0120-0

3,083,613 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 783171258.58.3M463.12.55.869.781.943616.6294 x 2512.53 x 25253.3+0.0120-0

3,574,388 VND

1 Piece(s) Available 14 Day(s) 883211508.58.3M463.12.56.9812.21.943616.6295 x 2512.54 x 25253.3+0.0120-0

4,542,437 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1083241758.58.3M463.12.58.0514.71.943616.6296 x 2512.55 x 25253.3+0.0120-0

5,076,602 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1183282008.58.3M463.12.59.0817.11.943616.6297 x 2512.56 x 25253.3+0.0120-0

2,570,267 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 58478011.510.2M584.22.55.928.103.364420.4351 x 4020-404.3+0.0120-0

3,171,726 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 8241112011.510.2M584.22.58.8513.53.364420.4352 x 40201 x 40404.3+0.0120-0

1,047,323 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 13041920011.510.2M584.22.514.024.33.364420.4354 x 40203 x 40404.3+0.0120-0

5,453,370 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 15442324011.510.2M584.22.516.429.73.364420.4355 x 40204 x 40404.3+0.0120-0

6,575,494 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 17842728011.510.2M584.22.518.735.13.364420.4356 x 40205 x 40404.3+0.0120-0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

t(mm) 0.5