(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Spring Band (Band Clamp)

Spring Band (Band Clamp)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,609VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・Car spring band used for connection of yellow LPG gas line
[Etc]
・Basic color: Yellow
・For LPG gas line connection
・For car hose band
•Related Keywords: Hanshin, Hose Band, Resin Hose

Part Number
SC-1
SC-2
SC-3
SC-4
SC-7
SC-8
SC-11
SC-12
SC-13
SC-16
SC-17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose O.D. Tightening Range (Min)
(mm)
Hose O.D. Tightening Range (Max.)
(mm)
Clamp Diameter Standard

6,609 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 8.59.58.5~9.57.8

6,609 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 9.410.69.4~10.68.6

6,734 VND

500 Piece(s) 5 Day(s) 11.212.211.2~12.210

6,734 VND

500 Piece(s) Quote 121312~1311

7,417 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 151715~1713.8

7,480 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 1617.516~17.514.8

7,635 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 181918~1917

7,822 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 1921.819~21.818

8,599 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 232623~2621

9,159 VND

500 Piece(s) 7 Day(s) 262926~2924

9,937 VND

500 Piece(s) 4 Day(s) 283228~3226

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Usage For LPG gas line connection, for automobile hose band Feature Basic color yellow