(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

PVDF Phillips Pan Head Screws (Part Number)

PVDF Phillips Pan Head Screws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      56,920VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] PVDF
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PVDF
[Color] Semi-transparent
[Nominal Thread (M)] 3 4 5
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20 25
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Part Number
CSPPNH-PVDF-M4-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

56,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 4 Detailed Shape Pan Length L (mm) 10
Mounting Hole Shape Cross-Head Basic Shape Standard (Round) Material PVDF
Thread Type Metric coarse Application Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Plastic Material PVDF Pitch(mm) 0.7 Additional Shape Standard
Color Semi-Transparent

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPPNH-PVDF-M4-10 in the PVDF Phillips Pan Head Screws series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSPPNH-PVDF-M4-10 trong chuỗi PVDF Phillips Pan Head Screws.