(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Length L (mm)] 300
[Basic shape] Fully Threaded
[Materials] Reny
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Resin
[Materials] RENY (High Strength Nylon)
[Color] Milk White
[Color]
[Nominal Thread (M)] 8 10 12
Nominal of Thread (M) | 8 | Length L (mm) | 300 | Pitch(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Basic Shape | Complete thread | Material | Reny | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Plastic Material | RENY (High Strength Nylon) | Color | Translucent White |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MB-RENY-M8-300 in the RENY (High-Strength Nylon), Standard Length Cut (300) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MB-RENY-M8-300 trong chuỗi RENY (High-Strength Nylon), Standard Length Cut (300).