(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Metal Pipe Fitting, Reducing Nipple

Metal Pipe Fitting, Reducing Nipple
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,596VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for hot/cold water and antifreeze piping.

 
Part Number
OS-016M
OS-017M
OS-018M
OS-021M
OS-022M
OS-029M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M1 Connection Thread Type M1 Connection Thread Type M2 Nominal of Thread M2

106,855 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [1/2B(15A)] 1/2B(15A)G (Threaded)R1/4B(8A)

112,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [1/2B(15A)] 1/2B(15A)G (Threaded)R3/8B(10A)

105,596 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) [1/2B(15A)] 1/2B(15A)RG (Threaded)1/8B(6A)

130,760 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)G (Threaded)R[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

130,760 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)RG (Threaded)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

248,291 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1B(25A)RG (Threaded)3/4B(20A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Material C3604BD Applicable Fluid Hot / cold water / Air / Oil
Type Fitting Maximum Allowable Pressure(MPa) 1.75 Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) -20::120 Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less Interior Resin Lining No
Antifreeze compatible Acceptable Number of Sales Unit 1