(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Resin Needle Wheel Conveyor W-4850NPS

Resin Needle Wheel Conveyor W-4850NPS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Economy Corocon ø48 resin wheel with needle bearings. Choose from straight type or curve type length 150-3000 (straight type can be specified in lengths of 1 mm units)

Part Number
W-4850NPS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX]50P-90
W-4850NPS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX]75P-90
W-4850NPS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX]100P-90
W-4850NPS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX]150P-90
W-4850NPS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][50,​75,​100,​150]P-90
W-4850NPS-[150-3000/1]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConveyance Type Wheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Curve Center Diameter R Wheel Material Details

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves--1000 ~ 1200Acetal

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves--1000 ~ 120075

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves100-1000 ~ 1200-

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves--1000 ~ 1200150

-

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Curves100-1000 ~ 120075 / 150 / Acetal

-

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Straight-150 ~ 3000-Acetal
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConveyance Type Wheel Pitch P
(mm)
Conveyance Length L
(mm)
Curve Center Diameter R Wheel Material Details

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Surface Material Resin Wheel Width W(mm) 50 Wheel Load Capacity(kgf) 18
Wheel Outer Dia. D(mm) 48.6 Type Wheel conveyor body Application For transporting small items
Wheel Surface Treatment No Frame Shape Inward-curved Type Frame Material Steel
Frame Surface Treatment Paint External Height H(mm) 57.3
Close

Comparison list