(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

FYT/FYN-LA3 Series Swing Damper [Two-Way] [One-Way]

FYT/FYN-LA3 Series Swing Damper [Two-Way] [One-Way]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,001,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is an adjustable metal (zinc die-cast) oscillating damper that can accommodate a wide damping constant. Also, there are 2 types of characteristics, one-directional and bidirectional.

Part Number
FYN-LA3-L
FYN-LA3-R
FYT-LA3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDirection of Torque

6,001,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Counterclockwise Direction

6,001,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Clockwise

6,001,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Bidirectional

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 108 Body Material Zinc Alloy Main Body Type Rotary Type
Operating Environment Standard Mounting Method Screw Additional Function With Damper / Torque Function
Opening Angle θ(deg) 210 Max. Usable Torque(N·m) 40