(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dunnage Air Bag

Dunnage Air Bag
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

* Misumi Dunnage Air Bag was created by 2 layer:
    - Outer layer: Kraft paper + Polyethylene.
    - Inner layer: PA + PE
* Specification:
    - Working pressure: 3 PSI
    - Breaking pressure: ≥8 PSI
 * Usage: 
    - Shipment and packing of product.
* How to put Dunnage Air Bag in right way:

* Usage image:


 
Part Number
AIRBAG-W1000-L1800-KRAFTPP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

143,000 VND

1 Piece(s) Available 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Foam Buffer Material Width (mm) 1000 Length (m) 1800
Material (Envelope) Front: Kraft Paper / Inside: Laminated Contents Using in container

Please check the type/dimensions/specifications of the part AIRBAG-W1000-L1800-KRAFTPP in the Dunnage Air Bag series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AIRBAG-W1000-L1800-KRAFTPP trong chuỗi Dunnage Air Bag.