(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

SMT Sticky Roller

SMT Sticky Roller

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SMTSR-W-D76-20M-650-0.08-NP

  • Tip Shape
    Roller
  • Material
    Polypropylene
  • Adhesive material
    Acrylic Emulsion (Water-based)
  • Roller width(cm)
    650
  • Roller length(m)
    20
  • Color
    White
  • Product type
    Roller
  • Purpose of use
    Clean PCB surface
Part Number
SMTSR-W-D76-20M-650-0.08-NP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

340,000 VND

4 Piece(s) Quote

Basic Specifications

  • Tip Shape
    Roller
  • Material
    Polypropylene
  • Adhesive material
    Acrylic Emulsion (Water-based)
  • Roller width(cm)
    650
  • Roller length(m)
    20
  • Color
    White
  • Product type
    Roller
  • Purpose of use
    Clean PCB surface

Product Description

1) PP sticky roller for PCB cleaning machine.
2) Remove various dust, impurities and particles from PCB and other electronic parts.
3) Packing: 4 rolls/box.

Specifications of SMTSR-W-D76-20M-650-0.08-NP

  • Tip Shape
    Roller
  • Material
    Polypropylene
  • Adhesive material
    Acrylic Emulsion (Water-based)
  • Roller width(cm)
    650
  • Roller length(m)
    20
  • Color
    White
  • Product type
    Roller
  • Purpose of use
    Clean PCB surface
Part Number
SMTSR-W-D76-20M-650-0.08-NP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

340,000 VND

4 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1