(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cotton Work Gloves (Grey)【1-20 Pieces Per Package】

Cotton Work Gloves (Grey)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,814VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Cotton work gloves.
[Features]
· Protect your hands from dirt, harmful substances & irritation
· Perfect fit for long working hours
· Increase grip when handling materials
[Applications]
· General work

Part Number
CTG-G-7-50G
CTG-G-7-60G
CTG-G-7-60G-10P
CTG-G-7-70G
CTG-G-7-100G
CTG-G-10-40G
CTG-G-10-40G-10P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGauge QTY/pack MOQ Sales unit
(Pair)
Mass
(g/pair)

2,990 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) -----

3,289 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day 7-10 pairs1 Pack (1 Pair)60

32,730 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

Same day 710 pairs-1 Pack (10 Pairs)60

3,868 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day 7-10 pairs1 Pack (1 Pair)70

5,715 VND

10 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day 7-10 pairs1 Pack (1 Pair)100

2,814 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

Same day 10-10 pairs1 Pack (1 Pair)40

28,000 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

Same day 1010 pairs-1 Pack (10 Pairs)40
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGauge QTY/pack MOQ Sales unit
(Pair)
Mass
(g/pair)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size Free Use General work Color Grey
Material 75% Cotton, 25% PE Brand Misumi
Close

Comparison list