(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BNC⇔Y-Shaped Terminal Cable

BNC⇔Y-Shaped Terminal Cable

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Sale
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      378,910VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart


● The only cable available is RG58AU.
BNC Plug ~ RG58AU Cable ~ Y-terminal.
A 4 mm banana plug can be inserted into the Y-terminal.
● Rated Voltage: 15 V, Rated Current 0.5 A,
Operating Temperature Range: -20 ~ 60 °C


(i)

Caution

thận trọng

  • Current supply status of this product is unstable, lead time can be changed depends on our stock situation at timing of quotation / order. We are sorry for any inconvenience may caused

Product Description

Converts a BNC to a Y-shaped terminal

Specifications

BNC⇔Y Terminal Harness:Related Image

More Information

BNC⇔Y Terminal Harness:Related Image

Part Number
BNC-WTN1106R10-2 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

378,910 VND

227,346 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable Type RG58AU Cable Length(m) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part BNC-WTN1106R10-2 in the BNC⇔Y-Shaped Terminal Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BNC-WTN1106R10-2 trong chuỗi BNC⇔Y-Shaped Terminal Cable.