(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Insulated Crimping Terminal【100-1,000 Pieces Per Package】

Plastic Insulated Crimping Terminal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      397,415VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MAD-002508-1000P
MAD-002508-100P
MAD-005010-1000P
MAD-005010-100P
MAD-007510-1000P
MAD-007510-100P
MAD-010010-1000P
MAD-010010-100P
MAD-015010-1000P
MAD-015010-100P
MAD-025012-1000P
MAD-025012-100P
MAD-040012-1000P
MAD-040012-100P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Number with pack products
(Piece)

610,831 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.112.424Sky Blue1000

397,415 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.112.424Sky Blue100

685,185 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.31620Orange1000

397,415 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.31620Orange100

685,185 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 1.51619[White] White1000

397,415 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.51619[White] White100

685,185 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 1.71618Yellow1000

397,415 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.71618Yellow100

685,185 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 21616Red1000

397,415 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 21616Red100

685,185 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 2.51814Blue1000

397,415 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 2.51814Blue100

1,066,568 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

5 Day(s) 3.22012-1000

445,953 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 3.22012-100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimp terminal with insulation Shape Bar mold Insulation material Vinyl
Materials Polyamide 6.6