(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ESD Caster-Antistatic Wheel-Swivel with stopper

ESD Caster-Antistatic Wheel-Swivel with stopper
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      245,455VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
1. Product information

2. Drawing
Part Number
E-DL167-22TPR-75CTD
E-DL168-22TPR-100CTD
E-DL169-22TPR-125CTD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

245,455 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s) 1057580

283,636 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s) 130100110

290,909 VND

1 Piece(s) Available 25 Day(s) 155125130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Swivel Type Stopper (Detail) Rotation Stopper Wheel Material TPR
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction(mm) 74
Wheel Characteristics Antistatic Plate Length(mm) 95 Plate Width(mm) 64
Wheel Width B(mm) 32