(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flange Fully Riveted Idler Pulleys S2M

Flange Fully Riveted Idler Pulleys S2M
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,203VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Overview
Usually, timing pulleys, timing idlers and timing belts are widely used to design mechanisms for transmitting rotational power generated by motors.
Driving and transmission are realized through the engagement between the teeth of timing pulleys, timing idlers and timing belts.
Flanges are fully riveted.
Dimensional Drawing
Dimensional Drawing

Bearing is pressed fit.
Bearing Accuracy: GB/T 307.1 Class 0 (Before press-fitting)
MISUMI makes no commitment to the bearing brand.
MISUMI makes no commitment to the retaining ring material.
 
■Material Table
Type Material Surface Treatment
Central BearingBoth Sides BearingBodyFlangeBearing
E-LAHTFE-LAHTFWAluminum AlloyAluminum AlloySteelClear Anodized
-E-LNHTFWElectroless Nickel Plating
The color of surface treatment varies depending on the lot.
If there are requirements on rust prevention, give priority to products made of the aluminum alloy.
 For details, please click on  Anti-rust performance and maintenance of metal materials and surface treatment.
Specification Table
■Dimension Specification Table S2M (Central Bearing)
Part NumberShaft Dia.P.D.O.D.FEAWSBearing size
TypeNumber of TeethApplicable BeltdSpecificationsDB
E-LAHTF40S2M040525.4624.963020592.5695ZZ×1134
S2M06067113696ZZ×1155
S2M10011155
48S2M040630.5630.053525592696ZZ×1155
S2M0607113
50S2M040631.8331.323525592696ZZ×1155
S2M06087112.5698ZZ×1196
60S2M0401038.237.694432591.56900ZZ×1226
S2M0607112.5

■Dimension Specification Table S2M (Both Sides Bearing)
Part NumberShaft Dia.P.D.O.D.FEAWDhBearing size
TypeNumber of TeethApplicable BeltdSpecificationsDB
E-LAHTFW
E-LNHTFW
20S2M040312.7312.221610595673ZZ×262.5
S2M060711
S2M100411156674ZZ×27
30S2M040319.0118.592214595673ZZ×262.5
S2M060711
S2M100411156674ZZ×27
32S2M040320.3719.862516595673ZZ×262.5
S2M060711
S2M100411159.5694ZZ×2114
36S2M040422.9222.412818596674ZZ×272.5
S2M060711
S2M1005111511695ZZ×2134
40S2M040425.4624.963020596674ZZ×272.5
S2M060571111695ZZ×2134
S2M1006111513696ZZ×2155
48S2M100830.5630.053525111516.5698ZZ×2196
50S2M100831.8331.323525111516.5698ZZ×2196
60S2M100838.237.694432111516.5698ZZ×2196
Product Features
Feature 1: S specification timing belt idlers, suitable for high torque transmission design.
Feature 2: S specification timing belt idlers provide great transmission accuracy and efficiency, making them suitable for high-precision transmission designs.
Feature 3: S specification timing belt idlers can be designed for use in mechanisms with larger shaft spacing, applicable to most mechanisms and equipment.
Feature 4: MISUMI timing belt idlers satisfy industrial standards, enabling for a reliable purchase and simple equipment maintenance.
Feature 5: MISUMI timing belt idlers are available in various materials and suitable for a wide range of design and use environments.
Feature 6: MISUMI timing belt idlers are made with exquisite craftsmanship and meticulous attention to detail, allowing customers to make purchases with more confidence.
Usage Method
Usage Method Example DrawingInstructions for Use of Timing Belt Idlers and Timing Belt
MISUMI Timing Belt Idler Tensioning Example①Belt tensioning
Adjust the tension on the inside of the timing belt via the timing belt idler.
MISUMI Timing Belt Idler Linear Driving Example②Linear driving
Reciprocating motion is carried out through the self-end timing toothed belt.
Usage Method Example DrawingInstructions for Use of Timing Belt Idlers and Timing Belt
MISUMI Timing Belt Idler Conveyance Example③Conveyance
Plates are conveyed by two timing toothed belts
MISUMI Timing Belt Idler Traction Transmission Example④Traction transmission
Workpieces are clamped and transmitted by the belt
Shape S timing pulleys, suitable for MISUMI Standard Shape S Timing Belts and Economy Series Shape S Timing Belts.
Example of Use
Belt tension device (manual)
■ Mechanism name
Belt tension device (manual)

■ Mechanism function
1. Move the roller on the adjustment side, and tighten and fix it when the conveyor belt opens.
2. For multiple driving applications, the engagement rate can be improved by setting the roller in the middle position.

■ Role of the timing belt idler
The belt is tensioned by fixing the belt assembly distance with the timing belt idler
and with the assistance of the urethane roller.

For more information, please click Example for Belt Tension Device.
Application Industries
Food Semiconductor Smart Phones
It is widely used in food transport and transfer Industry Application Industry Semiconductor Smartphone 3C IPHONE Huawei
Medical Electronic & Electrical Lithium battery
Widely used in medical equipment, blood machines and other related equipment in the biomedical industry Method of usage in electronic & electrical and home appliances industry Application industry Lithium battery
Related Products
Related Documents
Part Number
E-LAHTF40S2M040
E-LAHTF40S2M060
E-LAHTF40S2M100
E-LAHTF48S2M040
E-LAHTF48S2M060
E-LAHTF50S2M040
E-LAHTF50S2M060
E-LAHTF60S2M040
E-LAHTF60S2M060
E-LAHTFW20-S2M040-3
E-LAHTFW20-S2M060-3
E-LAHTFW20-S2M100-4
E-LAHTFW30-S2M040-3
E-LAHTFW30-S2M060-3
E-LAHTFW30-S2M100-4
E-LAHTFW32-S2M040-3
E-LAHTFW32-S2M060-3
E-LAHTFW32-S2M100-4
E-LAHTFW36-S2M040-4
E-LAHTFW36-S2M060-4
E-LAHTFW36-S2M100-5
E-LAHTFW40-S2M040-4
E-LAHTFW40-S2M060-5
E-LAHTFW40-S2M100-6
E-LAHTFW48-S2M100-8
E-LAHTFW50-S2M100-8
E-LAHTFW60-S2M100-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBelt Width Used
(mm)
Shaft Bore Dia. d
(mm)
Bearing Position Number of Teeth

84,210 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 155Central Bearing40

84,213 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 106Central Bearing40

84,216 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 10 ~ 156Central Bearing40

90,877 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 106Central Bearing48

90,879 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 156Central Bearing48

90,878 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 106Central Bearing50

90,880 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 158Central Bearing50

97,549 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 1010Central Bearing60

97,552 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 1510Central Bearing60

84,203 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 103Both Sides Bearing20

84,204 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 153Both Sides Bearing20

84,204 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 104Both Sides Bearing20

84,206 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 153Both Sides Bearing30

84,208 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 63Both Sides Bearing30

84,209 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 104Both Sides Bearing30

84,207 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 153Both Sides Bearing32

84,209 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 63Both Sides Bearing32

84,211 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 104Both Sides Bearing32

84,209 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 154Both Sides Bearing36

84,210 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 104Both Sides Bearing36

84,216 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 10 ~ 155Both Sides Bearing36

84,211 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 4 ~ 104Both Sides Bearing40

84,216 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 6 ~ 155Both Sides Bearing40

84,219 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 106Both Sides Bearing40

90,892 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 10 ~ 158Both Sides Bearing48

90,894 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 108Both Sides Bearing50

97,569 VND

4 Piece(s) Available 13 Day(s) 10 ~ 158Both Sides Bearing60
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBelt Width Used
(mm)
Shaft Bore Dia. d
(mm)
Bearing Position Number of Teeth

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Belt Type S2M Surface Treatment Clear Anodize

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: Why does the flange drop during use of a timing belt idlers?
Answer:Answer: The function of the flange is to prevent production accidents caused by deviation and drop of the timing belt. Therefore, the flange drops mainly because it is squeezed off by the timing belt that has deviated for a long time. We recommend that the customer regularly check the condition of the timing belt of the equipment to avoid its deviation.
Question:Question: Why is the color of MISUMI's clear anodized timing belt idler similar with the hard anodized one?
Answer:Answer: As the clear anodized and hard anodized coating of MISUMI's timing belt idler is relatively thin (about 2 microns), it is difficult to distinguish the color.
Question:Question: What is the idlers?
Answer:Answer: It mainly plays the role of tension adjustment and auxiliary transmission of the timing belt.
Question:Question: What does the number in the timing belt idlers S2M, S3M, T5, T10, etc. mean?
Answer:Answer: It mainly represents the tooth pitch of the belt, that is, the distance between two adjacent teeth. They are also the tooth profile models in the timing belt industry.

Check other FAQ (1 items) HideĐóng.

Close

Comparison list