(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Electrically Conductive Wheel Swivell type

Electrically Conductive Wheel Swivell type
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      112,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail




Part Number
E-DL31-20TPR-75
E-DL32-20TPR-100
E-DL34-20TPR-125
E-DL43-20TPR-75CV
E-DL44-20TPR-100CV
E-DL46-20TPR-125CV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Caster Type Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

119,438 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Swivel Type7580

148,225 VND

1 Piece(s) Available Same day 130Swivel Type100100

162,750 VND

1 Piece(s) Available Same day 155Swivel Type125120

112,200 VND

1 Piece(s) Available Same day 105Screw-In Type7580

121,486 VND

1 Piece(s) Available Same day 130Screw-In Type100100

146,694 VND

1 Piece(s) Available Same day 155Screw-In Type125120
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Caster Type Wheel Dia. D
(Ø)
Allowable Load
(daN)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Range(daN) 140.01~220.00 Stopper (Detail) Not Provided Wheel Material Conductive Material
Fitting Material Steel Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm) 45 Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm) 74
Wheel Characteristics Conductivity Mounting Hole Type Long Hole Plate Length L(mm) 95
Plate Width W(mm) 64 Wheel Width B(mm) 32 Bearing in Wheel Provided
Close

Comparison list