(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stainless Steel Grooved Bearing U Groove

Stainless Steel Grooved Bearing U Groove

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Sale
  • Until 31/03/2025
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      260,862VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Deep Groove Ball Bearing, Stainless Steel
The outside diameter of bearing is decreased by directly machining a U groove on the outer ring of the bearing. These bearings are available in various sizes to choose from.
[Feature]
● Bearing Size Standards: Metric System
● Inner Diameter (mm.) : 3, 4 and 6
● Outer Diameter (mm.) : 12, 14 and 16
● Width (mm.) : 4
● Precision (JIS) : Class 0
● Bearing Type : Closed
[Application]
It is used to support and guide rotating machine's components, such as shafts, wheels, pulleys ,etc



[ M ] Material: SUS440C Equivalent

Specifications

Part Number-D
SZV3
SZU3
-
-
12
12
Part NumberDBUDUR
(Groove Radius)
C ChamferBasic Load RatingRelative DimensionsMass
(g) (Reference)
Unit Price
TypedCr (Dynamic)
N
Co (Static)
N
Ds
(min)
dh
(max)
SZU3124101.15(0.25)5421864.57.51.2 
314121.8
412105.51.1 
414121.8
616146502357.5102.1 
kgf=Nx0.101972

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
    Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
SZU3-12
SZU3-14
SZU4-12
SZU4-14
SZU6-16SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
(N)
Basic Load Rating Cor (Static)
(N)

260,862 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10312542186

260,862 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10314542186

274,415 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10412542186

274,415 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 10414542186

291,097 VND

157,192 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10616235 ~ 650235 ~ 650
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
(N)
Basic Load Rating Cor (Static)
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width B (or T)(mm) 4 Raceway Ring Shape Ball Bearing Type Double Shielded
Outer Ring Type Deep Groove Inner/Outer Ring Material SUS440C Specifications, Environment Standard
Precision (JIS) Class 0 Rolling Element Material SUS440C Equiv. Size Standards Metric System
Number of Raceway Ring Rows Single Row Seal Part Structure Double Shielded

MISUMI Unit Example related to this product

Close

Comparison list